Opublikuj swoje produkty
Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR28 HYBRID 4x4
Cramo

Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR28 HYBRID 4x4

ARTICULATED BOOM LIFT, HYBRID < 26 M

Opis
    • LENGTH: 9280 MM
    • WIDTH: 2490 MM
    • HEIGHT: 2700 MM
    • WEIGHT: 14650 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 26 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 18.9 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 280 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 280 KG
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNIFTYHR28HYBRID4X4
  • Rodzina produktuBoomlifts Articulated
  • Grupa produktuBoomlifts Articulated Hybrid
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-19
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa
Szwecja