Opublikuj swoje produkty
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 10E
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 10E

VERTICAL MAST LIFT ELECTRIC ≤9M WITH JIB

Opis
    • LENGTH: 2820 MM
    • WIDTH: 990 MM
    • HEIGHT: 1990 MM
    • WEIGHT: 2980 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 8.1 M
    • PLATFORM CAPACITY: 200 KG
    • HORIZONTAL OUTREACH: 2.58 M
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyJLGTOUCAN10E
  • Rodzina produktuScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupa produktuVertical Mast lifts
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-01
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt