Opublikuj swoje produkty
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 12E
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 12E
    Cramo

    Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 12E

    VERTICAL MAST LIFT ELECTRIC ≤12M WITH JIB

    Opis
      • LENGTH: 3650 MM
      • WIDTH: 1200 MM
      • HEIGHT: 1990 MM
      • WEIGHT: 4300 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 9.8 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 5.1 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJLGTOUCAN12E
    • Rodzina produktuScissor and Vertical mast Lifts
    • Grupa produktuVertical Mast lifts
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-11
    • Numer edycji1
    Linki
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt