Opublikuj swoje produkty
COMPACT 8 - Electric Scissors lifts - MEWP
Haulotte

COMPACT 8 - Electric Scissors lifts - MEWP

Optimum compactness Width of 81 cm to operate in the most congested areas Compact stowed height for easy access through standard doorways Exceptional productivity Load capacity up to 350 kg (C 8) Driveable at full height Extended platform Long working cycles Reliable, easy to maintain
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycompact-8
  • Rodzina produktuScissor Lifts
  • Grupa produktuCOMPACT
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-08-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 DescriptionScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleScissor Lift Platforms
  • OmniClass Number23-23 13 11 19 15
  • OmniClass TitleScissor Platform Lifts
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK