Opublikuj swoje produkty
COMPACT 12 DX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP
COMPACT 12 DX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP
    Haulotte

    COMPACT 12 DX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP

    • Outstanding off-road capability
    • 4 wheel drive
    • Automatic differential loc
    • Excellent motor skills (40%
    • Ground clearance of 28 c
    • Robustness and ease of maintenanc
    • Shimming guards integrated in the templat
    • Durable and reliable des
    • Optimized accessibility to component
    • Integrated self-diagnosis tool
    • Exceptional productivit
    • Fully proportional control
    • Narrow turning radiu
    • Centralized cushioning during the descent and ascen
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycompact-12-dx
    • Rodzina produktuScissor Lifts
    • Grupa produktuCOMPACT
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60_60
    • Uniclass 2015 DescriptionScissor lifts
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleScissor Lift Platforms
    • OmniClass Number23-23 13 11 19 15
    • OmniClass TitleScissor Platform Lifts
    • CSI UniFormat II CodeG
    • CSI UniFormat II TitleSITEWORK