Opublikuj swoje produkty
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
    Cramo

    Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335

    TELEHANDLER ≤4 TON ≤14m 4WD, 4WS

    Opis
      • LENGTH: 5856 MM
      • WIDTH: 2284 MM
      • HEIGHT: 2559 MM
      • WEIGHT: 9000 KG
      • LIFTING HEIGHT MAX: 12.55 M
      • LIFTING CAPACITY MAX: 3500 KG
      • HORIZONTAL OUTREACH: 8.75 M
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 300 KG
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMANITOUMT1335
    • Rodzina produktuHandlers Telescopic
    • Grupa produktuHandlers Telescopic
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-24
    • Numer edycji1
    Linki
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Ładowarka teleskopowa
    • Klasyfikacja IFCObiekt