Opublikuj swoje produkty
HTL 3614 - Telehandler
Haulotte

HTL 3614 - Telehandler

Smart control 4 in 1 Joystick High safety cab LMI easy to read including automatic cut off dangerous movements Performance and productivity Best load capacities Rear axle lock and tilt corrector in standard Flow Sharing in standard enabling a simultaneous and proportional control of 4 movements Powerful and robust High strength monoblock chassis Rough terrain capacities Hydrostatic transmission and inching pedal Comfort and ergonomy Driving position reduces fatigue at work
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhtl-3614
  • Rodzina produktuTelehandlers
  • Grupa produktuHTL
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-11-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Ładowarka teleskopowa
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60
  • Uniclass 2015 DescriptionLifting platforms
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlatform Lifts
  • OmniClass Number23-23 13 11 19
  • OmniClass TitlePlatform Lifts
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK