Opublikuj swoje produkty
Boomlifts Trailer Mounted : NIFTY - 120T LP
Cramo

Boomlifts Trailer Mounted : NIFTY - 120T LP

ARTICULATED BOOM LIFT, TRAILER MOUNTED, ELEC. < 10 M, LICENSE PLATE

Opis
    • LENGTH: 5750 MM
    • WIDTH: 1500 MM
    • HEIGHT: 1900 MM
    • WEIGHT: 1495 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 10.2 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 6.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 200 KG
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNIFTY120TLP
  • Rodzina produktuBoomlifts Trailer Mounted
  • Grupa produktuBoomlifts Trailer Mounted
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-19
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt