Opublikuj swoje produkty
Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR17 4x4
Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR17 4x4
    Cramo

    Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR17 4x4

    ARTICULATED BOOM LIFT, HYBRID < 16 M

    Opis
      • WIDTH: 2000 MM
      • HEIGHT: 2100 MM
      • WEIGHT: 5000 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 15.2 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 9.1 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 225 KG
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 225 KG
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNIFTYHR174X4
    • Rodzina produktuBoomlifts Articulated
    • Grupa produktuBoomlifts Articulated Hybrid
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-19
    • Numer edycji1
    Linki
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt