Opublikuj swoje produkty
Vertical Mast lifts: POWER TOWER - ECOLIFT
Cramo

Vertical Mast lifts: POWER TOWER - ECOLIFT

PILLAR LIFT, MANUAL LIFT & PROPULSION. < 3 M

Opis
    • LENGTH: 1280 MM
    • WIDTH: 740 MM
    • HEIGHT: 1950 MM
    • WEIGHT: 305 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 2.2 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 150 KG
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPOWERTOWERECOLIFT
  • Rodzina produktuScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupa produktuVertical Mast lifts
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-30
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt