Opublikuj swoje produkty
Metal Coat Rack 1000
Metal Coat Rack 1000
Metal Coat Rack 1000
    Dalform

    Metal Coat Rack 1000

    Space-efficient and robust coat rack designed for heavy daily use. Equipped with durable hooks. Mounts on walls, wallmounted uprights, or freestanding floor stands.

    Opis
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyHook-Strip-1000
      • Rodzina produktuStorage
      • Grupa produktuCloakroom
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2018-10-03
      • Numer edycji1
      • Wysokość (mm)180
      • Szerokość (mm)1000
      • Głębokość (mm)110
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyStal
      • Materiał dodatkowyDrewno
      • Zaprojektowano wSzwecja
      • Wyprodukowano wSzwecja
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectMeble - Stojaki i wieszaki
      • Klasyfikacja IFCMeble
      • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
      • UNSPSC code56
      • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_13
      • Uniclass 2015 DescriptionCloakroom units
      • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Equipment and Systems
      • OmniClass Number23-21 15 21
      • OmniClass TitleCloakroom Units
      • CSI UniFormat II CodeC
      • CSI UniFormat II TitleINTERIORS