Opublikuj swoje produkty
FONODAN BJ
Danosa

FONODAN BJ

FONODAN BJ is a two layer product made of a self-adhesive high density bitumen membrane thermally bonded to a cross-linked polyethylene. FONODAN BJ acoustically works providing the acoustic mass of the tube body and removing resonant frequencies. SCOPE - It is specially designed to minimize the noise of evacuation pipes in all types of buildings. - The Fonodan 130 increases the insulation in the noisiest area of the downpipe, such as junctions and elbow pipes. - The Fonodan 70 reduces the noise of siphonic boats and pipes hanging down inside false ceilings.
Opis
  • TECHNICAL DATA
    - Nominal mass 1100 gr/ml (EN 1849-1)
    - Thickness 3.9 mm (EN 1923)
    - Thickness tolerance less than 5 % (EN 823)
    - Length and width tolerance less than 1 % (EN 822)
    - Airborne sound insulation improvement, ΔRW more than 12 dB (EN 140-16)
    - Dynamic stiffness ≤ 100MN/m3 (EN 29052-1)
    - Hysteresis load more than 1.9 Nm (EN 3386-1)
    - Remaining deformation, (24h, 50% compression, 23ºC) less than 35 % (EN 1856)
    - Tensile strength: longitudinal more than 600 N/5 cm (EN 12311-1)
    - Work temperature more than 10 ºC
    - Reaction to fire B s1 d0 Euroclase (EN 13501-1)
    - Cross-linked polyethylene thermal conductivity 0.040 w/mºK (EN 12667, EN 12939)

    PRESENTATION
    - Length 10 m
    - Width 42 cm
    - Total thickness 3.9 mm
    - Rolls per pallet 32 rolls
    - ml / pallet 320 ml
    - Product Code 610207

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfonodan_bj
  • Rodzina produktuAcoustic Insulation
  • Grupa produktuPolyethylene
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)420
  • Szerokość (mm)10000
  • Głębokość (mm)3.9
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolietylen
  • Materiał dodatkowyAsfalt
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne
  • Klasyfikacja IFCPośredniczący element budowlany
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_85_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic chute coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Insulation
  • OmniClass Number23-23 17 17
  • OmniClass TitleChutes
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING