Opublikuj swoje produkty
DANOPRIMER EP
Danosa

DANOPRIMER EP

High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures.
Opis
  • As preparation prior to waterproofing of concrete, mortar, metal or ceramic surfaces.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydanoprimer_ep
  • Rodzina produktuLiquid waterproofing
  • Grupa produktuInstallations
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyEpoksydowy
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCPośredniczący element budowlany
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_27
  • Uniclass 2015 DescriptionEpoxy resin coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 96 56
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEpoxy Coatings
  • OmniClass Number23-13 25 17
  • OmniClass TitleWaterproofing
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings