Opublikuj swoje produkty
DANOPRIMER PU
Danosa

DANOPRIMER PU

Low viscosity solvent-free monocomponent polyurethane primer, with excellent adhesion and high impact resistance.

Opis
  • Low viscosity and high adhesion in various supports, mainly low porosity.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydanoprimer_pu
  • Rodzina produktuLiquid waterproofing
  • Grupa produktuInstallations
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliuretan
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_86_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPolyurethane (PU) resins
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 57 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSprayed Polyurethane Foam Roofing
  • OmniClass Number23-13 25 17
  • OmniClass TitleWaterproofing
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings