Opublikuj swoje produkty
FOS1 Lift pit
Danosa

FOS1 Lift pit

LIFT PIT
- Waterproofing: Bicomponent flexible waterproofing mortar

ADVANTAGES
- Waterproofing without joints and overlaps.
- Support protected.
- Easy application.
- System able to bridging fissures.
- High protection to saltpetre and sea water.
- UV resistant.

USES
- Terraces and balconies waterproofing.
- Waterproofing for bathrooms, kitchens, swimming pools, changing rooms...
- Lift pits waterproofing.
- Suitable for contact with drinking water.

Opis
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS 

    PRIMER:

    - Product: DANOPRIMER W

    - Description: Acrylic primer in aqueous dispersion for consolidation and sealing of Mineral supports

    - Property: Efficiency

    - Value: 1 l/10 m2

    WATERPROOFING:

    - Product: DANOCRET PROTECT FLEX

    - Description: Bicomponent flexible waterproofing mortar

    - Property: Efficiency

    - Value: 3kg/m²

    DIMENSIONAL STABILITY

    - Product: MALLA PX 160

    - Description: Fiberglass grid mesh 4x4 mm

    - Property: Grammage

    - Value: 160g/m²

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFOS1
  • Rodzina produktuLiquid waterproofing
  • Grupa produktuInstallations
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyZaprawa murarska
  • Materiał dodatkowyAkryl
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSL_90_60_49
  • Uniclass 2015 DescriptionLift pits
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlatform Lifts
  • OmniClass Number23-13 25 17
  • OmniClass TitleWaterproofing
  • CSI UniFormat II CodeA20
  • CSI UniFormat II TitleBASEMENT CONSTRUCTION