Opublikuj swoje produkty
REVESTIDAN INDOOR
Danosa

REVESTIDAN INDOOR

Elastic liquid membrane made of latex resin used to protect and waterproof vertical and horizontal surfaces, before the placement of a final coating.
Opis
  • TECHNICAL DATA - Appearance/color, blue paste - Density 1,45 ±0,05 g/cm3 - Solid content ± 69,5% of weight - Stormer viscosity 145 ± 5KU - Number of layers recommended 2-3 - Curing time at touch at 20oC, 50% HR ± 3 hrs - ADVANTAGES - Waterproofs, creating a continuous sheet without joints. - Excellent elasticity, effective in merging cracks in the support up to 3.42 mm. - Good adhesion to the substrate even on wet substrates. - Good adhesion of the concrete glue to the product, for the placement of the final coating with initial adhesion strength of 1.3N / mm2, with cohesive breakage of the concrete glue. - Easy application. - Resistant to alkaline substrates.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrevestidan_indoor
  • Rodzina produktuLiquid waterproofing
  • Grupa produktuLatex
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-08
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGuma
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCPośredniczący element budowlany
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFluid-Applied Waterproofing
  • OmniClass Number23-13 25 17 13 13
  • OmniClass TitleElastomeric Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction