Opublikuj swoje produkty
EcoTimber Dasso Middle transverse plate 154mm
EcoTimber Dasso Middle transverse plate 154mm
    dasso Group

    EcoTimber Dasso Middle transverse plate 154mm

    EcoTimber bamboo flooring is made from three layers of solid bamboo, which is traditional and classic production procedure. It combines bamboo strips with glue to realize horizontal and vertical structure which shows a rather rustic structure of bamboo material, the layers in the middle layer crossed structure to reach high stability, classy bamboo flooring can be stained into the desired color.

    Opis
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Carbonization Size:1960mm*154mm*15mm Construction: Strand Pre-primed: Yes - paint Finishes: Pre-primed - with paint
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBHC-BVC-middle-transverse-plate
    • Rodzina produktuEcoTimber dasso Flooring for Interior Use
    • Grupa produktuEcoTimber dasso Middle transverse plate
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2023-08-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBambus
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Flooring

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania