Opublikuj swoje produkty
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
    dasso Group

    EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm

    Ecosolid Bamboo Flooring offers a unique style to your home, office or commercial space. The globally patented process is revolutionary. This method uses the entire piece of bamboo which in the process is flattened and creates an interesting look and feel like the bamboo forest itself. The end results is a flooring that is extremely durable because of the outer skin layer of the bamboo being preserved which is the hardest part of the bamboo.
    Opis
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Carbonization Size:1210mm*97/125mm*18mm、1210/970mm*97mm*15mm Construction: Strand Pre-primed: Yes - paint Finishes: Pre-primed - with paint
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyES-FOR-bamboo-flooring
    • Rodzina produktuEcoTimber dasso Flooring for Interior Use
    • Grupa produktudasso EcoSolid Flooring for Interior Use
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2023-08-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBambus
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Flooring

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania