Opublikuj swoje produkty
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo
    dasso Group

    EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo

    • EcoTimber Emerald Unfurled Bamboo
    • Prefinished w/ Semi Gloss UV
    • Regular T&G with an All Bamboo 3 Layer construction
    • Wear layer thickness of 5mm
    Opis
    • T5/8" x W3-1/4" x RL (1'-47.25in.)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyES-NW-EME-3-Bamboo-Flooring
    • Rodzina produktudassoFlooring
    • Grupa produktuNew World Unfurled Bamboo Flooring
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)0.63
    • Szerokość (mm)3.25
    • Głębokość (mm)43
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBambus
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga