Opublikuj swoje produkty
EcoTimber Bamboo Flooring 4-3/4'' Winter Wheat Densified Bamboo
dasso Group

EcoTimber Bamboo Flooring 4-3/4'' Winter Wheat Densified Bamboo

  • Winter Wheat Wire Brushed Strand Bamboo
  • Prefinished w/ Matte UV
  • 5G Side Push click
  • Solid Strand Woven construction
Opis
  • T1/2"xW4-3/4"x RL (1'-72.8in.)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWSB-FOU-WIN-4-Bamboo-Flooring
  • Rodzina produktudassoFlooring
  • Grupa produktuFoundation Strand Bamboo
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-12-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)0.5
  • Szerokość (mm)4.75
  • Głębokość (mm)73
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBambus
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga