Opublikuj swoje produkty
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
    dasso Group

    EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWSB-FOU-ESP-5-Bamboo-Flooring
    • Rodzina produktudassoFlooring
    • Grupa produktuFoundation Strand Bamboo
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-08-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)0.5
    • Szerokość (mm)5
    • Głębokość (mm)73
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBambus
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • UNSPSC nameWood flooring
    • UNSPSC code30161702
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction