Opublikuj swoje produkty
Silia, Wieszak na ręcznik - ścienny
Deante

Silia, Wieszak na ręcznik - ścienny

Praktyczny wieszak na ręcznik to ważny element każdej łazienki. Jego uniwersalny, chromowany design sprawia, że z łatwością wpasuje się w wystrój całego pomieszczenia, niezależnie, czy jest zaaranżowane w stylu nowoczesnym, czy bardziej tradycyjnym. Jego główną zaletą jest możliwość szybkiej i łatwej zmiany pozycji i wysokości. Dzięki temu nawet najmłodsi domownicy będą mogli z niego skorzystać w komfortowy sposób. Montaż ścienny.
Opis
  • Wykończenie:  stal szczotkowana
    Rodzaj powierzchni:  mat
    Materiał:  mosiądz
    Wysokość [mm]:  113
    Szerokość [mm]:  616
    Głębokość [mm]:  60
    Udźwig [kg]:  5
    Zestaw montażowy w komplecie:  Tak
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyADI_F621
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-10-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe