Opublikuj swoje produkty
Silia, Stojak na papier 3-funkcyjny
Deante

Silia, Stojak na papier 3-funkcyjny

Stojak na papier to niezbędny element wyposażenia ubikacji lub łazienki. Jest wykonany z mosiądzu i stali nierdzewnej, co zapewnia jego solidną i trwałą budowę. Klasyczne linie i minimalistyczny charakter sprawiają, że świetnie pasuje do nowoczesnych i minimalistycznych wnętrz. Dzięki równomiernie rozstawionym dyszom kąpiący ma swobodę wyboru między trzema trybami pracy. Standardowy strumień to deszczowy, ale można także przełączyć się na inne tryby. To z kolei wpływa na niższe zużycie wody przy takim samym komforcie użytkownika.
Opis
  • Wykończenie:  nero
    Rodzaj powierzchni:  mat
    Materiał:  mosiądz, szkło
    Wysokość [mm]:  600
    Szerokość [mm]:  312
    Głębokość [mm]:  150
    Produkt wielofunkcyjny:  Tak

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyADI_N732
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-10-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe