Opublikuj swoje produkty
Silia, Stojak na papier - 3-funkcyjny
Deante

Silia, Stojak na papier - 3-funkcyjny

Opis
  • Wykończenie:  złoto szczotkowane
    Rodzaj powierzchni:  mat
    Materiał:  mosiądz, szkło
    Wysokość [mm]:  600
    Szerokość [mm]:  312
    Głębokość [mm]:  150
    Produkt wielofunkcyjny:  Tak

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyADI_R732
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-10-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe