Opublikuj swoje produkty
Mokko, Półka ścienna
Mokko, Półka ścienna
Mokko, Półka ścienna
    Deante

    Mokko, Półka ścienna

    W każdej łazience, pod prysznicem, koło wanny, lub też umywalki, bardzo przydatna jest półka na kosmetyki. Półka Deante jest bardzo praktyczna. Dzięki ażurowej budowie sprawnie odprowadza wodę, a sprzątanie ogranicza się do przetarcia szmatką lub spłukania bieżącą wodą. Użyty do produkcji materiał jest sztywny i solidny, a jej wykończenie idealnie współgra z innymi elementami wystroju łazienki. Produkt montuje się na ścianie. Zyskujesz przez to duże możliwości aranżacyjne oraz dodatkowe miejsce.
    Opis
    • Wykończenie:  nero
      Rodzaj powierzchni:  mat
      Materiał:  stal nierdzewna
      Wysokość [mm]:  35
      Szerokość [mm]:  395
      Głębokość [mm]:  109
      Udźwig [kg]:  5
      Zestaw montażowy w komplecie:  Tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyADM_N511
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)35
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne