Opublikuj swoje produkty
Round, Koszyk prysznicowy
Round, Koszyk prysznicowy
    Deante

    Round, Koszyk prysznicowy

    Estetyczny koszyk prysznicowy wykonany został ze stali nierdzewnej. Jest bardzo wygodny w użytkowaniu, a kosmetyki nie spadają, dzięki wysokiemu brzegowi. Możesz trzymać w nim także drobniejsze rzeczy, bo gęsto ułożone poprzeczki na dnie, skutecznie przeciwdziałają wypadaniu. Uniwersalne wykończenie i proste wzornictwo sprawiają, że pasuje do salonów kąpielowych w każdej aranżacji. Solidna konstrukcja koszyka pod prysznic sprawia, że nie wygina się, nawet pod większym obciążeniem. Zestaw montażowy w komplecie.
    Opis
    • Wykończenie:  chrom
      Rodzaj powierzchni:  błysk
      Materiał:  mosiądz, stal nierdzewna
      Wysokość [mm]:  60
      Szerokość [mm]:  392
      Głębokość [mm]:  131
      Zestaw montażowy w komplecie:  Tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyADR_0551
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-25
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe