Opublikuj swoje produkty
Alpinia, Bateria umywalkowa  z ograniczeniem temperatury
Alpinia, Bateria umywalkowa  z ograniczeniem temperatury
    Deante

    Alpinia, Bateria umywalkowa z ograniczeniem temperatury

    Łazienkowa bateria umywalkowa Deante to połączenie świetnego designu oraz praktycznych rozwiązań ekologicznych. Korpus wykonany został z wysokiej jakość mosiądzu, który gwarantuje bezawaryjne użytkowanie przez wiele lat. Klasyczne linie sprawiają, że świetnie komponuje się innymi elementami wystroju w łazienkach tradycyjnych i bardziej modernistycznych.
    Opis
    • BATERIA
      Wykończenie: chrom
      Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
      Sposób montażu: stojący
      Wysokość całkowita baterii [mm]: 145
      Klasa przepływu [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Grupa akustyczna [dB]: I (x ≤ 20)
       
      GŁOWICA DO BATERII
      Rozmiar głowicy ceramicznej: 35 mm
      Blokada temperatury: tak

      WYLEWKI

      Rodzaj wylewki: stała
      Zasięg wylewki bateryjnej [mm]: 110
       
      AERATORY
      Typ aeratora: coin-slot
      Rozmiar aeratora: M24
       
      WĘŻYKI PRZYŁĄCZENIOWE
      Długość [mm]: 450
      Gwint od instalacji: 3/8''
      Gwint przyłącza: M10

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBGAH020M
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne