Opublikuj swoje produkty
Arnika, Bateria wannowa
Arnika, Bateria wannowa
Arnika, Bateria wannowa
    Deante

    Arnika, Bateria wannowa

    Bateria wannowa łączy w sobie estetyczny wygląd i funkcjonalność. Klasyczne kształty świetnie komponują się zarówno w małych łazienkach, jak i dużych salonach kąpielowych. Solidny korpus wykonany został z najwyższej jakości mosiądzu i elegancko wykończony. Łatwo go wyczyścić i zapobiega nadmiernemu osadzaniu się kamienia. Bateria do wanny wyposażona jest także w aerator. Urządzenie rozbija krople i napowietrza strumień. Dzięki temu woda jest bardziej miękka.
    Opis
      • Typ baterii: dwuuchwytowa, mieszaczowa
      • Wysokość korpusu: 17,1 mm
      • Grupa akustyczna: I (x ≤ 20) dB
      • Klasa przepływu: B ≤ 25.2 (19.9 - 25.2) l/min.
      • Zasięg wylewki: 184 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBQA_010M
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)44578
    • Głębokość (mm)184
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne