Opublikuj swoje produkty
Arnika, Bateria wannowa, 1-uchwytowa
Arnika, Bateria wannowa, 1-uchwytowa
Arnika, Bateria wannowa, 1-uchwytowa
Arnika, Bateria wannowa, 1-uchwytowa
    Deante

    Arnika, Bateria wannowa, 1-uchwytowa

    Łazienkowa bateria Deante to połączenie świetnego designu oraz praktycznych rozwiązań ekologicznych. Korpus wykonany został z wysokiej jakość mosiądzu, który gwarantuje bezawaryjne użytkowanie przez wiele lat. Klasyczne linie sprawiają, że świetnie komponuje się innymi elementami wystroju w łazienkach tradycyjnych i bardziej modernistycznych.
    Opis
    • BATERIA
      Wykończenie: chrom
      Rodzaj baterii: dwuuchwytowa, mieszaczowa
      Sposób montażu: ścienny
      Klasa przepływu [l/min]: B - 19.9-25.2 l/min
      Grupa akustyczna [dB]: I (x ≤ 20)
      Zawory zwrotne: tak
      GŁOWICA DO BATERII
      Rozmiar głowicy ceramicznej: 35 mm
      WYLEWKI
      Rodzaj wylewki: stała
      Zasięg wylewki bateryjnej [mm]: 184
      Materiał: mosiądz
      PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI
      Typ przełącznika: mechaniczny ceramiczny
      AERATORY
      Typ aeratora: silikonowy
      Rozmiar aeratora: M24

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBQA_010N
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuFausets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne