Opublikuj swoje produkty
Arnika, Washbasin tap, tall
Arnika, Washbasin tap, tall
    Deante

    Arnika, Washbasin tap, tall

    Łazienkowa bateria umywalkowa Deante to połączenie świetnego designu oraz praktycznych rozwiązań ekologicznych. Korpus wykonany został z wysokiej jakość mosiądzu, który gwarantuje bezawaryjne użytkowanie przez wiele lat. Klasyczne linie sprawiają, że świetnie komponuje się innymi elementami wystroju w łazienkach tradycyjnych i bardziej modernistycznych. Jest to model wysoki.
    Opis
      • Typ baterii: mieszaczowa, jednouchwytowa
      • Wysokość korpusu: 289 mm
      • Grupa akustyczna: I (x ≤ 20) dB
      • Klasa przepływu: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
      • Zasięg wylewki: 172 mm
      • Wężyki przyłączeniowe: 45 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBQA_020K
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-12-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)289
    • Głębokość (mm)172
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne