Opublikuj swoje produkty
Arnika, Bateria umywalkowa
Arnika, Bateria umywalkowa
Arnika, Bateria umywalkowa
Arnika, Bateria umywalkowa
Arnika, Bateria umywalkowa
    Deante

    Arnika, Bateria umywalkowa

    Łazienkowa bateria umywalkowa Deante to połączenie świetnego designu oraz praktycznych rozwiązań ekologicznych. Korpus wykonany został z wysokiej jakość mosiądzu, który gwarantuje bezawaryjne użytkowanie przez wiele lat. Klasyczne linie sprawiają, że świetnie komponuje się innymi elementami wystroju w łazienkach tradycyjnych i bardziej modernistycznych.
    Opis
      • Typ baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
      • Wysokość korpusu: 171 mm
      • Grupa akustyczna: I (x ≤ 20) dB
      • Klasa przepływu: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Zasięg wylewki: 118 mm
      • Wężyki przyłączeniowe: 45 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBQA_N20M
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)171
    • Głębokość (mm)118
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Albania
    Andora
    Austria
    Belgia
    Białoruś
    Bośnia i Hercegowina
    Bułgaria
    Chorwacja
    Cypr
    Czarnogóra
    Czechy
    Dania
    Estonia
    Finlandia
    Francja
    Gibraltar
    Grecja
    Guernsey
    Hiszpania
    Holandia
    Irlandia
    Islandia
    Jersey
    Liechtenstein
    Litwa
    Łotwa
    Luksemburg
    Macedonia Pólnocna
    Malta
    Man
    Mołdawia
    Monako
    Niemcy
    Norwegia
    Polska
    Portugalia
    Rosja
    Rumunia
    San Marino
    Serbia
    Słowacja
    Słowenia
    Svalbard
    Szwajcaria
    Szwecja
    Ukraina
    Watykan
    Węgry
    Wielka Brytania
    Włochy
    Wyspy Alandzkie
    Wyspy Owcze
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit