Opublikuj swoje produkty
Arnika, Bateria umywalkowa wysoka
Deante

Arnika, Bateria umywalkowa wysoka

Łazienkowa bateria umywalkowa Deante to połączenie świetnego designu oraz praktycznych rozwiązań ekologicznych. Korpus wykonany został z wysokiej jakość mosiądzu, który gwarantuje bezawaryjne użytkowanie przez wiele lat. Klasyczne linie sprawiają, że świetnie komponuje się innymi elementami wystroju w łazienkach tradycyjnych i bardziej modernistycznych. Jest to model wysoki.
Opis
    • Typ baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
    • Wysokość korpusu: 10,8 mm
    • Grupa akustyczna: I (x ≤ 20) dB
    • Klasa przepływu: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
    • Zasięg wylewki: 172 mm
    • Wężyki przyłączeniowe: 45 cm
    • Korek: click-clack
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBQA_N21K
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)44783
  • Głębokość (mm)172
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne