Opublikuj swoje produkty
Arnika, Bateria wannowa wolnostojąca
Arnika, Bateria wannowa wolnostojąca
    Deante

    Arnika, Bateria wannowa wolnostojąca

    Bateria wannowa łączy w sobie estetyczny wygląd i funkcjonalność. Klasyczne kształty świetnie komponują się zarówno w małych łazienkach, jak i dużych salonach kąpielowych. Solidny korpus wykonany został z najwyższej jakości mosiądzu i elegancko wykończony. Łatwo go wyczyścić i zapobiega nadmiernemu osadzaniu się kamienia. Bateria do wanny wyposażona jest także w aerator. Urządzenie rozbija krople i napowietrza strumień. Dzięki temu woda jest bardziej miękka.
    Opis
    • AERATORY
       Typ aeratora:  coin-slot
       Rodzaj strumienia:  pełny
       Rozmiar aeratora:  M24
       Rodzaj gwintu:  zewnętrzny
       BATERIA
       Wykończenie:  złoto szczotkowane
       Rodzaj baterii:  jednouchwytowa, mieszaczowa
       Sposób montażu:  podłogowy
       Klasa przepływu [l/min]:  S - 15.1-19.8 l/min
       Grupa akustyczna [dB]:  II (20 < x ≤ 30)
       Zawory zwrotne:  Tak
       Dodatkowe cechy:  regulowany kąt ustawienia słuchawki natryskowej
       GŁOWICA DO BATERII
       Rozmiar głowicy ceramicznej:  35 mm
       WYLEWKI
       Wykończenie:  złoto szczotkowane
       Typ wylewki:  wannowa
       Materiał:  mosiądz
       Rodzaj wylewki:  stała
       SŁUCHAWKI
       Wykończenie:  złoto szczotkowane
       Ilość funkcji:  3
       Anti-calc:  Tak
       Materiał:  tworzywo sztuczne
       Rodzaje strumienia:  deszczowy, mieszany, hydromasaż
       Klasa przepływu [l/min]:  A - 12-14.9 l/min
       Gwint przyłącza:  Tak
       WĘŻE
       Wykończenie:  złoto szczotkowane
       Długość [mm]:  1500
       Rodzaj oplotu:  nie dotyczy
       Materiał oplotu:  PVC
       Materiał końcówki:  mosiądz
       Końcówka przy baterii - rodzaj:  stożkowa
       Końcówka przy baterii - wymiar:  1/2''
       Końcówka przy słuchawce - rodzaj:  stożkowa
       Końcówka przy słuchawce - wymiar:  1/2''
       Reduktor przepływu wody [l/min]:  6
       Anti-twist:  1
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBQA_R17M
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuFausets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-10-13
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne