Opublikuj swoje produkty
Arnika, Bateria bidetowa
Deante

Arnika, Bateria bidetowa

Funkcjonalna bateria bidetowa ułatwia utrzymanie codziennej higieny. Jest to elegancka propozycja łącząca nowoczesny design, najwyższej jakości materiały oraz ekologiczne podejście. Zapewnia optymalnie dobraną temperaturę wody, bez rozchlapywania. Modny kształt sprawi, że domowa łazienka lub ubikacja stanie się pomieszczeniem nie tylko praktycznym, ale też przyjemnym dla oka, Twoją prywatną oazą spokoju.
Opis
  • AERATORY
     Typ aeratora:  honeycomb
     Rodzaj strumienia:  napowietrzony
     Rozmiar aeratora:  M22
     Rodzaj gwintu:  zewnętrzny
     BATERIA
     Wykończenie:  złoto szczotkowane
     Rodzaj baterii:  jednouchwytowa, mieszaczowa
     Sposób montażu:  stojący
     Klasa przepływu [l/min]:  Z - 4-9 l/min
     Grupa akustyczna [dB]:  I (x ≤ 20)
     GŁOWICA DO BATERII
     Rozmiar głowicy ceramicznej:  35 mm
     WĘŻYKI PRZYŁĄCZENIOWE
     Długość [mm]:  450
     Gwint od instalacji:  3/8''
     Gwint przyłącza:  M10
     Materiał oplotu:  stal nierdzewna
     WYLEWKI
     Wykończenie:  złoto szczotkowane
     Materiał:  mosiądz
     Rodzaj wylewki:  stała
     aerator:  Tak
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBQA_R30M
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuFausets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-10-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne