Opublikuj swoje produkty
Arnika, Bateria bidetowa podtynkowa ze słuchawką typu bidetta
Deante

Arnika, Bateria bidetowa podtynkowa ze słuchawką typu bidetta

Funkcjonalna bateria bidetowa ułatwia utrzymanie codziennej higieny. Jest to elegancka propozycja łącząca nowoczesny design, najwyższej jakości materiały oraz ekologiczne podejście. Zapewnia optymalnie dobraną temperaturę wody, bez rozchlapywania. Modny kształt sprawi, że domowa łazienka lub ubikacja stanie się pomieszczeniem nie tylko praktycznym, ale też przyjemnym dla oka, Twoją prywatną oazą spokoju.
Opis
  • BATERIA
     Wykończenie:  złoto szczotkowane
     Rodzaj baterii:  jednouchwytowa, mieszaczowa
     Sposób montażu:  podtynkowy
     Klasa przepływu [l/min]:  Z - 4-9 l/min
     Grupa akustyczna [dB]:  II (20 < x ≤ 30)
     Zawory zwrotne:  Tak
     GŁOWICA DO BATERII
     Rozmiar głowicy ceramicznej:  35 mm
     SŁUCHAWKI
     Wykończenie:  złoto szczotkowane
     Materiał:  mosiądz
     Gwint przyłącza:  Tak
     Przycisk start-stop:  Tak
     WĘŻE
     Długość [mm]:  800
     Materiał końcówki:  mosiądz
     Końcówka przy baterii - rodzaj:  stożkowa
     Końcówka przy baterii - wymiar:  1/2''
     Końcówka przy słuchawce - rodzaj:  stożkowa
     Końcówka przy słuchawce - wymiar:  1/2''
     Anti-twist:  1
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBQA_R34M
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuFausets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-10-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne