Opublikuj swoje produkty
Arnika, Bateria prysznicowa podtynkowa
Arnika, Bateria prysznicowa podtynkowa
    Deante

    Arnika, Bateria prysznicowa podtynkowa

    Bateria prysznicowa jest bardzo ważnym elementem armatury, który trzeba wziąć pod uwagę podczas wyposażania łazienki. Nasz model będzie pasował zarówno do wnętrz minimalistycznych, w stylu nowoczesnym lub bardziej tradycyjnych. Gwarantujemy także najwyższe parametry materiałów oraz wykończenia dzięki potrójne kontroli jakości Deante. Wbudowany mieszacz zapewni optymalną temperaturę wody. Przystosowana do instalacji podtynkowych. Elegancko wykończona, ozdobi każdą łazienkę.
    Opis
      • Typ baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
      • Wysokość korpusu: 80 mm
      • Grupa akustyczna: I (x ≤ 20) dB
      • Klasa przepływu: S ≤ 19.8 (15.1 - 19.8) l/min.
      • Zasięg wylewki:  mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBQA_Z44P
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuFausets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne