Opublikuj swoje produkty
Arnika, Bateria umywalkowa podtynkowa
Arnika, Bateria umywalkowa podtynkowa
Arnika, Bateria umywalkowa podtynkowa
Arnika, Bateria umywalkowa podtynkowa
    Deante

    Arnika, Bateria umywalkowa podtynkowa

    Łazienkowa bateria umywalkowa Deante to połączenie świetnego designu oraz praktycznych rozwiązań ekologicznych. Korpus wykonany został z wysokiej jakość mosiądzu, który gwarantuje bezawaryjne użytkowanie przez wiele lat. Klasyczne linie sprawiają, że świetnie komponuje się innymi elementami wystroju w łazienkach tradycyjnych i bardziej modernistycznych. Przystosowana do instalacji podtynkowych. Elegancko wykończona, ozdobi każdą łazienkę.
    Opis
      • Typ baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
      • Wysokość korpusu: 252 mm
      • Grupa akustyczna: I (x ≤ 20) dB
      • Klasa przepływu: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Zasięg wylewki: 180 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBQA_Z54L
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuFausets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)252
    • Głębokość (mm)180
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne