Opublikuj swoje produkty
Hiacynt, bateria umywalkowa podwyższona
Hiacynt, bateria umywalkowa podwyższona
Hiacynt, bateria umywalkowa podwyższona
    Deante

    Hiacynt, bateria umywalkowa podwyższona

    Bateria umywalkowa z podwyższonym korpusem występująca w 3 wykończeniach:

    • 021K - chrom
    • W21K - chrom z bielą
    • N21K - nero (czarny, matowy)
    • dwustopniowa głowica eco-click pozwalająca zredukować przepływ poniżej 5l/min
    Opis
    • Zasięg wylewki: 128 mm

      Wysokość korpusu: 201 mm

      Typ baterii: stojąca

      Typ mieszacza: jednouchwytowa

      Klasa przepływu: A - 9-15 l/min

      Długość wężyków przył.: 45 cm

      Grupa akustyczna: I

      Korek automatyczny: Tak

      Typ korka Click-Clack: Okrągły z przelewem

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybqh_021k_w21k_n21k
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)201
    • Głębokość (mm)174
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures