Opublikuj swoje produkty
Blur, Bateria bidetowa podtynkowa
Deante

Blur, Bateria bidetowa podtynkowa

Funkcjonalna bateria bidetowa ułatwia utrzymanie codziennej higieny. Jest to elegancka propozycja łącząca współczesny design, wysokiej jakości materiały oraz ekologiczne podejście. Zapewnia idealnie dobraną temperaturę wody, bez rozbryzgiwania. Modny kształt sprawi, że domowa łazienka lub ubikacja stanie się pomieszczeniem nie tylko praktycznym, ale też przyjemnym dla oka, Twoją prywatną oazą wypoczynku. Przystosowana do instalacji podtynkowych. Elegancko wykończona, ozdobi każdą łazienkę.
Opis
  • BATERIA
    Wykończenie: titanium
    Materiał: mosiądz
    Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
    Sposób montażu: podtynkowy
    Klasa przepływu [l/min]: Z - 4-9 l/min
    Grupa akustyczna [dB]: II (20 < x ≤ 30)
    Zawory zwrotne: tak
    GŁOWICA DO BATERII
    Rozmiar głowicy ceramicznej: 35 mm
    WĄŻ
    Długość [mm]: 1200
    SŁUCHAWKA
    Przycisk start-stop: tak

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBQL_D34M
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuFausets
  • Data publikacji2024-10-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne