Opublikuj swoje produkty
Blur, Bateria prysznicowa podtynkowa z przełącznikiem natrysku
Deante

Blur, Bateria prysznicowa podtynkowa z przełącznikiem natrysku

Bateria prysznicowa jest bardzo ważnym elementem armatury, który należy wziąć pod uwagę podczas wyposażania łazienki. Nasz model będzie pasował zarówno do wnętrz minimalistycznych, w stylu nowoczesnym lub bardziej tradycyjnych. Gwarantujemy także najwyższe parametry materiałów oraz wykończenia dzięki potrójnej kontroli jakości Deante. Wbudowany mieszacz zapewni optymalną temperaturę wody. Przystosowana do instalacji podtynkowych. Elegancko wykończona, ozdobi każdą łazienkę. Bateria posiada przełącznik natrysku.
Opis
  • BATERIA
    Wykończenie: titanium
    Materiał: mosiądz
    Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
    Sposób montażu: podtynkowy
    Klasa przepływu [l/min]: A - 9.1-15 l/min
    Grupa akustyczna [dB]: II (20 < x ≤ 30)
    GŁOWICA DO BATERII
    Rozmiar głowicy ceramicznej: 35 mm
    PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI
    Typ przełącznika: mechaniczny ceramiczny

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBQL_D44P
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuFausets
  • Data publikacji2024-10-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne