Opublikuj swoje produkty
Silia, Bateria umywalkowa wysoka
Silia, Bateria umywalkowa wysoka
    Deante

    Silia, Bateria umywalkowa wysoka

    Łazienkowa bateria umywalkowa Deante to połączenie świetnego designu oraz praktycznych rozwiązań ekologicznych. Korpus wykonany został z wysokiej jakość mosiądzu, który gwarantuje bezawaryjne użytkowanie przez wiele lat. Klasyczne linie sprawiają, że świetnie komponuje się innymi elementami wystroju w łazienkach tradycyjnych i bardziej modernistycznych. Jest to model wysoki.
    Opis
    • BATERIA
       Wykończenie: titanium
      Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
      Sposób montażu: stojący
      Klasa przepływu [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Grupa akustyczna [dB]: I (x ≤ 20)
       GŁOWICA DO BATERII
       Rozmiar głowicy ceramicznej: 25 mm
       WYLEWKI
       Rodzaj wylewki: stała
      Zasięg wylewki bateryjnej [mm]: 185
      Materiał: mosiądz
       AERATORY
       Typ aeratora: honeycomb, ruchomy
      Rozmiar aeratora: M18.5
      Redukcja przepływu wody: brak
       WĘŻYKI PRZYŁĄCZENIOWE
       Długość [mm]: 450
      Gwint od instalacji: 3/8''
      Gwint przyłącza: M10
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBQS_D20K
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuFausets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-10-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne