Opublikuj swoje produkty
Silia, Bateria prysznicowa z zestawem prysznicowym
Silia, Bateria prysznicowa z zestawem prysznicowym
    Deante

    Silia, Bateria prysznicowa z zestawem prysznicowym

    Bateria prysznicowa jest bardzo ważnym elementem armatury, który trzeba wziąć pod uwagę podczas wyposażania łazienki. Nasz model będzie pasował zarówno do wnętrz minimalistycznych, w stylu nowoczesnym lub bardziej tradycyjnych. Gwarantujemy także najwyższe parametry materiałów oraz wykończenia dzięki potrójne kontroli jakości Deante. Wbudowany mieszacz zapewni optymalną temperaturę wody.
    Opis
    • BATERIA
       Wykończenie: stal
      Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
      Sposób montażu: ścienny
      Klasa przepływu [l/min]: A - 9.1-15 l/min
      Grupa akustyczna [dB]: I (x ≤ 20)
       GŁOWICA DO BATERII
       Rozmiar głowicy ceramicznej: 35 mm
       WĘŻE
       Długość [mm]: 1500
      Rodzaj oplotu: nie dotyczy
      Anti-twist: 1
       SŁUCHAWKI
       Ilość funkcji: 1
      Anti-calc: tak
      Dodatkowe cechy: cool-out
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBQS_F41M
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuFausets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-10-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne