Opublikuj swoje produkty
Temisto, Bateria umywalkowa wysoka
Temisto, Bateria umywalkowa wysoka
Temisto, Bateria umywalkowa wysoka
    Deante

    Temisto, Bateria umywalkowa wysoka

    Łazienkowa bateria umywalkowa Deante to połączenie świetnego designu oraz praktycznych rozwiązań ekologicznych. Korpus wykonany został z wysokiej jakość mosiądzu, który gwarantuje bezawaryjne użytkowanie przez wiele lat. Klasyczne linie sprawiają, że świetnie komponuje się innymi elementami wystroju w łazienkach tradycyjnych i bardziej modernistycznych. Jest to model wysoki.
    Opis
      • Typ baterii: dwuuchwytowa
      • Wysokość korpusu: 363 mm
      • Grupa akustyczna: I (x ≤ 20) dB
      • Klasa przepływu: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
      • Zasięg wylewki: 198 mm
      • Wężyki przyłączeniowe: 45 cm
      • Korek: click-clack
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBQT_025D
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuFausets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)363
    • Głębokość (mm)198
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne