Opublikuj swoje produkty
Temisto, Bateria bidetowa
Deante

Temisto, Bateria bidetowa

Wygodna bateria bidetowa ułatwia utrzymanie codziennej higieny. Jest to gustowna propozycja łącząca nowoczesny design, najwyższej jakości materiały oraz ekologiczne podejście. Zapewnia idealnie dobraną temperaturę wody, bez rozchlapywania. Modny kształt sprawi, że domowa łazienka lub ubikacja stanie się pomieszczeniem nie tylko funkcjonalnym, ale też przyjemnym dla oka, Twoją prywatną oazą spokoju.
Opis
    • Typ baterii: dwuuchwytowa
    • Wysokość korpusu: 150 mm
    • Grupa akustyczna: I (x ≤ 20) dB
    • Klasa przepływu: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
    • Zasięg wylewki: 119 mm
    • Wężyki przyłączeniowe: 45 cm
    • Korek: click-clack
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBQT_031D
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuFausets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Głębokość (mm)119
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne