Opublikuj swoje produkty
Temisto, Bateria prysznicowa podtynkowa z przełącznikiem natrysku
Temisto, Bateria prysznicowa podtynkowa z przełącznikiem natrysku
    Deante

    Temisto, Bateria prysznicowa podtynkowa z przełącznikiem natrysku

    Bateria prysznicowa jest bardzo ważnym elementem armatury, który należy wziąć pod uwagę podczas wyposażania łazienki. Nasz model będzie pasował zarówno do wnętrz minimalistycznych, w stylu nowoczesnym lub bardziej tradycyjnych. Gwarantujemy także najwyższe parametry materiałów oraz wykończenia dzięki potrójnej kontroli jakości Deante. Wbudowany mieszacz zapewni optymalną temperaturę wody. Przystosowana do instalacji podtynkowych. Elegancko wykończona, ozdobi każdą łazienkę. Bateria posiada przełącznik natrysku.
    Opis
    • BATERIA
      Wykończenie: chrom
      Rodzaj baterii: mieszaczowa, dwuuchwytowa
      Sposób montażu: podtynkowy
      Klasa przepływu [l/min]: S - 15.1-19.8 l/min
      Grupa akustyczna [dB]: I (x ≤ 20)

      GŁOWICA DO BATERII

      Rozmiar głowicy ceramicznej: 35 mm
      Cold start: tak

      PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI

      Typ przełącznika: mechaniczny ceramiczny

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBQT_044P
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice