Opublikuj swoje produkty
Temisto, Bateria wannowa z zestawem prysznicowym
Temisto, Bateria wannowa z zestawem prysznicowym
Temisto, Bateria wannowa z zestawem prysznicowym
Temisto, Bateria wannowa z zestawem prysznicowym
    Deante

    Temisto, Bateria wannowa z zestawem prysznicowym

    Bateria wannowa łączy w sobie estetyczny wygląd i funkcjonalność. Klasyczne kształty świetnie komponują się zarówno w małych łazienkach, jak i dużych salonach kąpielowych. Solidny korpus wykonany został z najwyższej jakości mosiądzu i elegancko wykończony. Łatwo go wyczyścić i zapobiega nadmiernemu osadzaniu się kamienia. Bateria do wanny wyposażona jest także w aerator. Urządzenie rozbija krople i napowietrza strumień. Dzięki temu woda jest bardziej miękka.Jest to model z zestawem prysznicowym.
    Opis
      • Typ baterii: dwuuchwytowa
      • Wysokość korpusu: 
      • Grupa akustyczna: I (x ≤ 20) dB
      • Klasa przepływu: S ≤ 19.8 (15.1 - 19.8) l/min.
      • Zasięg wylewki: 170 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBQT_M11D
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuFausets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-14
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)170
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne