Opublikuj swoje produkty
Temisto, Bateria wannowa 4-otworowa z zestawem prysznicowym
Deante

Temisto, Bateria wannowa 4-otworowa z zestawem prysznicowym

Bateria wannowa łączy w sobie estetyczny wygląd i funkcjonalność. Klasyczne kształty świetnie komponują się zarówno w małych łazienkach, jak i dużych salonach kąpielowych. Solidny korpus wykonany został z najwyższej jakości mosiądzu i elegancko wykończony. Łatwo go wyczyścić i zapobiega nadmiernemu osadzaniu się kamienia. Bateria do wanny wyposażona jest także w aerator. Urządzenie rozbija krople i napowietrza strumień. Dzięki temu woda jest bardziej miękka.To model 4-otworowy. Jest to model z zestawem prysznicowym.
Opis
    • Typ baterii: dwuuchwytowa
    • Wysokość korpusu: 238 mm
    • Grupa akustyczna: I (x ≤ 20) dB
    • Klasa przepływu: S ≤ 19.8 (15.1 - 19.8) l/min.
    • Zasięg wylewki: 189 mm
    • Wężyki przyłączeniowe: 45 cm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBQT_M14D
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuFausets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)238
  • Głębokość (mm)189
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne