Opublikuj swoje produkty
Temisto, Bateria bidetowa
Temisto, Bateria bidetowa
    Deante

    Temisto, Bateria bidetowa

    Wygodna bateria bidetowa ułatwia utrzymanie codziennej higieny. Jest to gustowna propozycja łącząca nowoczesny design, najwyższej jakości materiały oraz ekologiczne podejście. Zapewnia idealnie dobraną temperaturę wody, bez rozchlapywania. Modny kształt sprawi, że domowa łazienka lub ubikacja stanie się pomieszczeniem nie tylko funkcjonalnym, ale też przyjemnym dla oka, Twoją prywatną oazą spokoju.
    Opis
      • Typ baterii: dwuuchwytowa
      • Wysokość korpusu: 160 mm
      • Grupa akustyczna: I (x ≤ 20) dB
      • Klasa przepływu: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Zasięg wylewki: 122 mm
      • Wężyki przyłączeniowe: 45 cm
      • Korek: click-clack
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBQT_M31D
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuFausets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Głębokość (mm)122
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne