Opublikuj swoje produkty
Vital, miska WC wisząca dla osób z ograniczeniami ruchowymi
Vital, miska WC wisząca dla osób z ograniczeniami ruchowymi
    Deante

    Vital, miska WC wisząca dla osób z ograniczeniami ruchowymi

    • deska wolnoopadająca sprzedawana oddzielnie
    • kołnierz zamknięty otworami rozmieszczonymi dookoła muszli – zapewnia idealne spłukiwanie miski
    • miska ustępowa wisząca

    Opis
    • Szerokość: 368 mm

      Długość: 680 mm

      Wysokość: 345 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycdv_6wpw
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)345
    • Szerokość (mm)368
    • Głębokość (mm)680
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505

    Dostępny w krajach:

    Europa