Opublikuj swoje produkty
Hiacynt New, Umywalka ceramiczna wisząca/stawiana
Hiacynt New, Umywalka ceramiczna wisząca/stawiana
Hiacynt New, Umywalka ceramiczna wisząca/stawiana
Hiacynt New, Umywalka ceramiczna wisząca/stawiana
Hiacynt New, Umywalka ceramiczna wisząca/stawiana
    Deante

    Hiacynt New, Umywalka ceramiczna wisząca/stawiana

    Umywalka ceramiczna Deante powstała z wysokiej jakości materiału, a w procesie produkcji kilkukrotnie przeszła restrykcyjne badania jakości. Dzięki temu jest bardzo trwała i wytrzymała, nie odbarwia się i posłuży przez długi czas. Funkcjonalny i estetyczny design sprawia, że świetnie pasuje do nowoczesnych i tradycyjnych łazienek. Jest to model wiszący lub stawiany.
    Opis
    • Wykończenie:  biały
      Materiał:  ceramika
      Sposób montażu:  ścienna, nablatowa/stawiana
      Szerokość [mm]:  510
      Długość [mm]:  500
      Wysokość [mm]:  130
      Głębokość [mm]:  110
      Otwór pod baterię:  Tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCDY_6U5W
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne